17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用靴 ウィンジョブ 71S

作業用靴 ウィンジョブ 71S

通常単価(税別)
25,359
税込単価
27,895
通常出荷日:1日目~4日目

スタイリッシュなハイカットタイプのレザーコレクションで優れたクッション性の安全靴。【特長】・快適性も備...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック×ガンメタリック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    参考質量:約860(26.5cm計測)
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
  • 耐圧迫性荷重
    10±0.1kN
  • 先芯材質
    ガラス繊維強化樹脂
  • 靴底材質
    合成ゴム
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

作業用靴 ウィンジョブ 71Sの仕様について

ウィンジョブ 71S

ウィンジョブ 71S

  • 生産国: 日本
  • サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
  • アッパー素材 本体:天然皮革+人工皮革 補強:天然皮革製
  • アウター素材: ゴム底
  • ワイドウイズ(3E相当)
  • つま先にはラバー補強
  • ※ JIS T8101 S種合格
  • 約430g: 片足(26.5cm)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
22.5
4547559912904
494-5182
1足
1個
23
4547559912911
494-5191
1足
1個
23.5
4547559912928
494-5204
1足
1個
24
4547559912935
494-5212
1足
1個
24.5
4547559912942
494-5221
1足
1個
25
4547559912959
494-5239
1足
1個
25.5
4547559912966
494-5247
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
4日目
25,359
( 27,895 )
2日目

詳細情報

基本情報

スタイリッシュなハイカットタイプのレザーコレクションで優れたクッション性の安全靴。
【特長】
・快適性も備える。
・JIS規格T8101S種認定。
・先芯がガラス繊維強化樹脂で靴底はαGEL+合成ゴム。
・安定性・クッション性・屈曲性に富む。
・足のアーチを支える立体形状のSRB中敷を採用し、かかとの内側への倒れ込みを抑え、足への負担を軽減。
・ハイカットシューレースタイプ。
【用途】
・機械機器製造現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ 71Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用靴 ウィンジョブ 71S
作業用靴 ウィンジョブ 70S
作業用靴
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP701
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210
メーカーアシックスアシックスジーベックアシックスアシックスアシックス
通常価格25,35923,2457,39513,20815,500 -13,208
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JIS規格品JIS規格品規格無しJSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴ハイカット短靴
耐油性なしなしありなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング