ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

通常単価(税別)
35,592
税込単価
39,151
通常出荷日:5日目

PCに接続して測定データを取り込むことができ、バーグラフがブザーやLCD表示によりテストリードの誤挿入...

詳細を確認

型番:

KT-2009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-2009の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~50M
測定範囲:容量(F)
0~9999μ
測定範囲:温度(℃)
-50~100
測定範囲:周波数(Hz)
10~125k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
あり
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
あり(オプション必要)
電源
006P×1
寸法(mm)
87×35×186
本体質量(g)
340
付属品
ホルスター、テストリード、温度プローブ、電池、スペアヒューズ、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KT-2009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,592
( 39,151 )
5日目

詳細情報

基本情報

PCに接続して測定データを取り込むことができ、バーグラフがブザーやLCD表示によりテストリードの誤挿入を防止します。
また、バーグラフが5倍の感度でズームアップできます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009の型番KT-2009のページです。 型番KT-2009に関する仕様情報を記載しております。
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011
デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163
カード型 デジタルマルチメーター SK-6500
ペン型 デジタルマルチメーター
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格35,59243,00011,6275,2789,0785,497
通常出荷日5日目1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験-直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
レンジ切替自動自動自動自動自動手動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~6000~6000~500

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト