ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    ワニグチクリップ 940

    通常単価(税別)
    1,100
    税込単価
    1,210
    通常出荷日:8日目

    【特長】・テストリードの先端に差し込むタイプのワニグチクリップ・測定対象にクリップすることで、テストリ...

    詳細を確認

    型番:

    940
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    940の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    適応機種
    SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/6597/6598/6592/6555/6500/7660/7661/7682/7720/7722/7716/7718/7602/7615/7625/7820/7825/3500(赤色のみ)/3502(赤色のみ)/KT-2011/2009/2021/25/KU-2608/2600/2602/1133/1188/KF-30KIT/32/1/6/7/8/20/KG-80
    赤×1、黒×1
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    940
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,100
    ( 1,210 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テストリードの先端に差し込むタイプのワニグチクリップ
    ・測定対象にクリップすることで、テストリードから手を放して測定できます

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 測定対象にクリップすることで、テストリードから手を放して測定できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワニグチクリップ 940の型番940のページです。 型番940に関する仕様情報を記載しております。
    ワニグチクリップ 940のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    テスター用に
    5
    満足度:5.0
    テスターのピンをワニグチに変換できますので、片方を加えておいて、もう一方でテストピンをあてると便利でした。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワニグチクリップ 940
    ワニグチクリップ 942
    ワニグチクリップ 945B 黒
    テストピン 944
    テストフック 790/791
    バッテリークリップ 946
    メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
    通常価格1,1002,270 -2,5891,5751,272 -2,045
    通常出荷日8日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目4日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    適応機種SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/6597/6598/6592/6555/6500/7660/7661/7682/7720/7722/7716/7718/7602/7615/7625/7820/7825/3500(赤色のみ)/3502(赤色のみ)/KT-2011/2009/2021/25/KU-2608/2600/2602/1133/1188/KF-30KIT/32/1/6/7/8/20/KG-80SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-3500/3502KT-2021、SK-2500SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6166/6597/6592/6500/7661/7716/7720/7722/7682/KT-2021/KU-2600/2602/1188/KF-32
    赤×1、黒×1-黒×1赤×1--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング