ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    ミリオームテスター

    通常単価(税別)
    70,907
    税込単価
    77,998
    通常出荷日:16日目

    【特長】・ハイブリッド車・電気自動車の測定条件に合わせて開発した自動車用ミリオームテスター・4端子式で...

    詳細を確認

    型番:

    SK-3800
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-3800の仕様・寸法情報

    商品区分
    ミリオームメータ
    抵抗測定範囲
    0~40kΩ
    寸法(W×H×D)(mm)
    130×60×140
    本体質量(g)
    600
    電源
    単3乾電池×8
    付属品
    テストリード、キャリングケース、スペアヒューズ、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-3800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,907
    ( 77,998 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイブリッド車・電気自動車の測定条件に合わせて開発した自動車用ミリオームテスター
    ・4端子式で正確な測定が可能
    ・現場で使いやすいハンディタイプ
    ・本体を覆うホルスター(ゴム素材)が付属
    ・バックライト付き大型液晶表示
    ・クリップ式の測定プローブで測定対象にしっかりと固定できます
    ・コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定などに役立ちます
    ・スイッチひとつで表示値を固定するディスプレイホールド機能

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ・バックライト付き大型液晶表示

     

    一般仕様

    表示4,199カウント、文字高12mm
    サンプリング2回/秒
    電源1.5V R6P(単3)電池8本
    寸法・重量140(H)×130(W)×70(D)mm、600g
    付属品100-71テストリード、1035キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池8本、取扱説明書

    注意・禁止事項

    安全測定と使用上の注意
    電気事故の防止
    人体への感電事故防止とテスターの焼損を防ぐために、次の内容をよく理解し厳守して、安全な測定をしてください。

    警告
    ■本体とテストリードのチェック
    測定前に本体ケースに割れや濡れがないか点検のうえ、常にきれいにして乾いた状態でご使用ください。テストリードに断線や絶縁不良がないか充分に確認してください。
    ■電圧のかかっている部分の測定は厳禁
    テストプローブを測定回路に接続する前に測定対象の電源をオフにしてください。電圧のかかっている回路の抵抗測定を行うと感電事故や本製品が故障する恐れがあります。
    ■テストプローブの接触を外してから行うこと
    測定レンジを変更する際、電池交換やヒューズ交換で電池カバーを開ける際は、必ずテストプローブと測定回路の接触を外してください。

     

    取り扱い上の注意

    警告
    ■電気測定の知識と経験のない人および子供には使用させないでください。
    ■裸足や上半身裸で使用しないでください。感電事故の原因となります。
    ■分解や改造はしないでください。
    ■本製品を濡れた手で使用しないでください。感電事故の原因となります。

    注意
    ■30以上続けて使用しないでください。
    ■本製品は防水されていませんので、水に濡らさないでください。
    ■本製品の構造は精密です。強い振動や衝撃を与えず、車中や高温多湿な場所での使用および保管は避けてください。
    ■本製品をこすったり、ベンジン、アルコールなどの溶剤で拭かないでください。
    ■本製品を長期間使用しない時は電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると、電解液が漏出して内部を腐食することがあります。
    ■磁場の大きいところで使用しないでください。

     

    保守管理
    電池およびヒューズの交換

    警告
    ■感電事故防止のため、測定を終了してから電池およびヒューズを交換してください。
    ■レンジスイッチは必ずオフにしてください。
    ■ヒューズは必ず指定定格のものを使用してください。ヒューズホルダーを短絡しての使用は絶対にしないでください。ヒューズ定格:速断型0.5A/600V(φ6.3×32mm)(型式:F22)

    メーカー紹介

    「信頼と誠実を大切にし、社会に貢献する商品を提供する」 私たち、カイセ株式会社は1955年に長野県上田市で創業いたしました。
    それ以来、約60年にわたり、この経営理念に沿って電気計測器の開発、製造、販売に携わってまいりました。電気計測器とは、文字通り「電気を測る」機器です。自動車整備、機械メンテナンス等で「電気」という目に見えないものを測る。そのような現場で製品に求められるものは、第一に測定結果の正確さと信頼性です。私たちはこの一点を何よりも大切にし、さらにその先の価値を提供していきたいと考えています。シンプルで使いやすい操作性、役立つ機能、信頼に応える品質、迅速で心のこもったサービス、企業活動の全てにおいてお客様やお取引先様に誠実でありたい。それが当社を応援してくださる皆様への責任であると信じています。この責任をしっかりと果たし、皆様とより良い関係を築いていきたいと思っています。
    昨今の世界情勢は急激な変化をともなうことが多く、その影響は多方面に及んでいます。難しい状況ではありますが、この変化に臆することなく、新しい製品の開発に力を尽くすことが私たちの使命です。常にアンテナを広く張り、お客様の声に耳を傾け、大きな変化が訪れたときに素早く対応できる企業でありたいと思っています。
    計測器という製品を通して、社会に貢献したい。当社で働く社員一人ひとりがこの思いを胸に、力を合わせ、業務に取り組んでいます。
    これからも常に努力を重ね、より信頼いただける企業となるよう進化し続けてまいります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミリオームテスターの型番SK-3800のページです。 型番SK-3800に関する仕様情報を記載しております。
    ミリオームテスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリオームテスター
    LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ
    LCRメータ LCR-6000シリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
    LCRメータ LCR-6000シリーズ
    デジタルLCRメータ LCR-9063
    ハンディタイプスマートLCRメータ
    メーカーカイセテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーマザーツールマザーツール
    通常価格70,90756,800 -286,376 -162,448 -11,58320,239
    通常出荷日16日目4日目27日目4日目〜5日目在庫品1日目
    商品区分ミリオームメータLCRメータLCRメータLCRメータLCRメータLCRメータ
    抵抗測定範囲0~40kΩ0.0500Ω~10.000MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0~20MΩ0~200MΩ
    寸法(W×H×D)(mm)130×60×140-----
    本体質量(g)600-----
    電源単3乾電池×8-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング