ツール用品技術窓口
・100-40にテスト棒を接続し、3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテスト...
詳細を確認・100-40にテスト棒を接続し、3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキット。
・自動車の暗電流測定用テストフック付き。
・変換アダプター付属でバナナ入力端子の機器にも接続。
・ワニグチクリップ付き。(口径:20mm)
・収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
| 型番 | 部品 |
|---|---|
| 100-40 | リード線 |
| 766 | テスト棒 |
| 767 | テストピン |
| 769 | L型テストピン |
| 790 | テストフック |
| 791 | テストフック |
| 792 | ストレートテストピン |
| 942 | ワニグチクリップ |
※790、791以外は、すべて赤黒各1本のセットです。

【適応機種】
| 型番 | 767 | 769 | 790 | 791 | 792 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピンの長さ | 19mm | 15mm | 68mm | 74mm | 25mm |
| ピンの内径 | - | - | φ10mm | φ16mm | - |
| ピンの口径 | φ2mm | φ0.9mm | φ0.9mm | φ0.9mm | φ0.5mm |
| 最大電圧 | 1,000V | 50V | 50V | 50V | 50V |
| 最大電流 | 10A | 1A | 1A | 1A | 1A |

カイセ
導通チェッカー

カイセ
ミリオームテスター

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
0通常価格(税別):1,351円~