17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストリード 100シリーズ

通常単価(税別)
1,1804,821
税込単価
1,2985,303
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するテストリードです。

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応機種

補足

最小発注数量
SK-3000/3002/3003
全長:1,070mm(ライン)、950mm(アース)、1,000mm(ガード)
1個
KF-1
全長:645mm
1個
SK-6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/3010/3012/3013/3320/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
全長:1,600mm
1個
KF-8
全長:740mm
1個
KU-2608/2600/2602
全長:820mm
1個
KF-30KIT/20
全長:1,085mm
1個
SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KU-1188
全長:960mm
1個
SK-3500/3502
全長:1,600mm
1個
SK-7660/7661/7602/7820/7825
全長:965mm
1個
KF-32
全長:925mm
1個
KT-2021
全長:1,180mm
1個
SK-6597/6598
全長:960mm
1個
KF-6
全長:955mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,821
( 5,303 )
4日目
1,180
( 1,298 )
5日目
3,486
( 3,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,183
( 1,301 )
5日目
2,041
( 2,245 )
6日目
1,183
( 1,301 )
5日目
2,041
( 2,245 )
6日目
4,458
( 4,904 )
4日目
2,698
( 2,968 )
4日目
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,575
( 2,833 )
4日目
1,180
( 1,298 )
4日目
1,341
( 1,475 )
4日目

詳細情報

基本情報

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するテストリードです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリード 100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード 100シリーズ
テストリードセット 100-62
テストフック 790/791
テストピン 944
テストピン 767
テスト棒 766
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格1,180-6,2101,272 -1,5751,8041,804
通常出荷日在庫品1日目〜6日目4日目在庫品1日目7日目6日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング