ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    テスト棒 766

    通常単価(税別)
    1,804
    税込単価
    1,984
    通常出荷日:6日目

    テスターやクランプメーターで、リード線(100-40)に接続し、テストピンやテストフックを取り付けて計...

    詳細を確認

    型番:

    766
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    766の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    適応機種
    SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
    赤×1、黒×1
    最大電圧(V)
    1000
    最大電流(A)
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    766
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,804
    ( 1,984 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    テスターやクランプメーターで、リード線(100-40)に接続し、テストピンやテストフックを取り付けて計測を行うためのパーツです。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • テスト棒の上部にはテストピンまたはフックを取りつけ、下部にリード線を接続します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テスト棒 766の型番766のページです。 型番766に関する仕様情報を記載しております。
    テスト棒 766のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テスト棒 766
    テストフック 790/791
    テストピン 767
    テストピン 944
    テストリードキット 100-41
    バッテリークリップ 946
    メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
    通常価格1,8041,272 -1,8041,57510,3202,045
    通常出荷日6日目4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    適応機種SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20KT-2021、SK-2500KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/SK-2500/6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7708/7615/7625/KF-32/20SK-2500/6166/6597/6592/6500/7661/7716/7720/7722/7682/KT-2021/KU-2600/2602/1188/KF-32
    赤×1、黒×1-赤×1、黒×1赤×1--
    最大電圧(V)100050100050--
    最大電流(A)101101--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング