17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピン長(mm)

    ~mm
  • フック部径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    テストフック 790/791

    通常単価(税別)
    1,2721,292
    税込単価
    1,3991,421
    通常出荷日:4日目

    リード線(100-40)・テスト棒(766)と組み合わせて使用します。【特長】・自動車の暗電流測定用フ...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番

    ピン長

    (mm)

    フック部径

    (mm)

    最小発注数量
    68
    10
    1個
    74
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,292
    ( 1,421 )
    4日目
    1,272
    ( 1,399 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    リード線(100-40)・テスト棒(766)と組み合わせて使用します。
    【特長】
    ・自動車の暗電流測定用フック。
    ・フック部の径は、10mm(790)と16mm(791)の2種類があります。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストフック 790/791のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストフック 790/791
    テストピン 767
    テストピン 944
    テスト棒 766
    ワニグチクリップ 942
    ストレートテストピン
    メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
    通常価格1,272-1,8041,5751,8042,270 -910 -
    通常出荷日4日目7日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜4日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    適応機種SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20KT-2021、SK-2500SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
    ピン径(mm)0.920.4--0.5
    最大電圧(V)501000501000100050
    最大電流(A)110110201
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング