ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    テストピン 767

    通常単価(税別)
    1,680
    税込単価
    1,848
    通常出荷日:7日目

    電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するテストピンです。リ...

    詳細を確認

    型番:

    767
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    767の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    適応機種
    SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
    ピン長(mm)
    19
    ピン径(mm)
    2
    赤×1、黒×1
    最大電圧(V)
    1000
    最大電流(A)
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    767
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,680
    ( 1,848 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するテストピンです。
    リード線(100-40)、テスト棒(766)と組み合わせて使用します。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストピン 767の型番767のページです。 型番767に関する仕様情報を記載しております。
    テストピン 767のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストピン 767
    テストピン 944
    テストフック 790/791
    テスト棒 766
    ストレートテストピン
    ワニグチクリップ 942
    メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
    通常価格1,6801,4601,1981,680850 -2,120 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目4日目6日目4日目在庫品1日目〜
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    適応機種SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20KT-2021、SK-2500SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
    ピン長(mm)1919--25-
    ピン径(mm)20.40.9-0.5-
    赤×1、黒×1赤×1-赤×1、黒×1--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング