ツール用品技術窓口
・厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。・使いやすい大型ロータリースイッチ。・ディ...
詳細を確認・厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
・使いやすい大型ロータリースイッチ。
・ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
・本体・テストリード一体型。
【一般仕様】
| - | レンジ | 分解能 | 確度 | 入力抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 200mV | 100μV | ±1.3%rdg±5dgt | ≧100MΩ |
| 2V | 1mV | ±1.3%rdg±3dgt | ≒12MΩ | |
| 20V | 10mV | ≒10MΩ | ||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | |||
| 交流電圧 | 2V | 1mV | ±2.0%rdg±8dgt | ≒12MΩ |
| 20V | 10mV | ≒10MΩ | ||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V |
| - | レンジ | 分解能 | 確度 | 試験電流 |
|---|---|---|---|---|
| 抵抗 | 200Ω | 0.1Ω | ±2.0%rdg±4dgt | ≦1mA |
| 2kΩ | 1Ω | ≦0.3mA | ||
| 20kΩ | 10Ω | ≦40μA | ||
| 200kΩ | 100Ω | ≦4μA | ||
| 2MΩ | 1kΩ | ≦0.4μA | ||
| 20MΩ | 10kΩ | ±5.0%rdg±4dgt | ≦0.04μA | |
| 開放端子間電圧:約0.45V | ||||
【特長】

超うす型カードテスター

便利な手帳型キャリングケースが付属。ポケットに入れて持ち運べます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FLUKE
テストリード TLシリーズ
5通常価格(税別):5,389円~

三和電気計器
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)
4.8通常価格(税別):15,411円

三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ
4.6通常価格(税別):1,219円~

マザーツール
カード型マルチメータ MT-4050
5通常価格(税別):3,650円

エスコ
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
4.8通常価格(税別):5,400円

西澤電機計器製作所
アナログテスタ
4通常価格(税別):6,969円

共立電気計器
KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)
4通常価格(税別):5,739円
![[カード型]テスター](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007359584/223007359584_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[カード型]テスター
3.5通常価格(税別):5,400円

FLUKE
デジタルマルチメーター(キャプチャー付)
0通常価格(税別):97,080円~