17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品機械用多目的潤滑スプレー

通常単価(税別)
1,840
税込単価
2,024
通常出荷日:1日目

【特長】ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。【用途】チェーン、カム、オープンギ...

詳細を確認

型番:

R34235
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R34235の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~300℃
最低使用温度
~-200℃
NSF
H1
トラスココード
376-0928
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R34235
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
【用途】
チェーン、カム、オープンギヤ、ペアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用多目的潤滑スプレーの型番R34235のページです。 型番R34235に関する仕様情報を記載しております。
食品機械用多目的潤滑スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品機械用多目的潤滑スプレー
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L
食品機械用潤滑剤スミテックFG901
食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂
メーカーITW住鉱潤滑剤ヘンケルクリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格1,8405,187 -1,92439,980 -55,6871,338 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目9日目1日目1日目
種類スプレーオイルペーストペーストペーストスプレー
最高使用温度~300℃~200℃~300℃~200℃~300℃~100℃
最低使用温度~-200℃~-40℃~-40℃~-40℃~-30℃~-10℃
NSFH1H1H1H1H13H
トラスココード376-0928-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト