17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

通常単価(税別)
9,76712,580特別価格
税込単価
10,74413,838特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602)・机上での測定に便利なスタンド付き。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定項目

測定範囲:温度

(℃)

付属品

最小発注数量
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
-
ホルスター、テストリード、電池、スペアヒューズ、取扱説明書
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
-20~500
ホルスター、テストリード、温度プローブ、電池、スペアヒューズ、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7678,795
( 9,675 )
1日目
12,580
( 13,838 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602)
・机上での測定に便利なスタンド付き。
・テストリード固定機能。
・ディス プレイホールド、レンジホールド機能。
・オートパワーオフ、リセット機能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表示:4000カウントLCD、文字高12mm
  • サンプリング:2回/秒
  • レンジ切換:オート/マニュアルレンジ
  • 電源:1.5VR6P電池2本
  • 寸法:155(H)×75(W)×29(D)mm
  • 重量:180g
  • 付属品:ホルスタ、100-50テストリード、818-02温度プローブ(KU-2602のみ)、電池(15V R6P) 内蔵及びスペア各2本、スペアヒューズF14(0.55A/250V) 、F17(10A/250V) 各1本
 
KU-2600
KU-2602
PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602 仕様01
PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602 仕様02

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602
カード型デジタルマルチメーター KU-1133
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009
デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163
ペン型 デジタルマルチメーター
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格9,767-5,49643,00035,59211,6279,078
通常出荷日1日目〜6日目1日目5日目8日目在庫品1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
レンジ切替自動自動自動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~6000~6000~10000~10000~10000~600
測定範囲:交流電圧(V)0~6000~6000~10000~10000~7500~600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング