17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル回転計

通常単価(税別)
32,634
税込単価
35,897
通常出荷日:18日目

・ダイレクトイグニッションタイプのエンジン回転数を測定。※ハイテンションコードタイプの測定は別売650...

詳細を確認

型番:

SK-8401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

表示最大表示9999、文字高15mm
電源1.5V R6P(単3)電池2本
消費電力約15mW
電池耐久時間約300時間
寸法・重量148(H)×83(W)×33(D)mm、180g
付属品653回転センサー(ダイレクトイグニッション用)、
995キャリングケース、1.5V R6P電池2本

使用方法・使用事例

回転数の測定例(4ストロークエンジンの場合)

デジタル回転計 回転数の測定例-1

(1)回転センサーのプラグを差し込みます。

デジタル回転計 回転数の測定例-2

(2)電源を入れ、2(720°点火)が表示されている事を確認します。

デジタル回転計 回転数の測定例-3

(3)センサー部分をダイレクトイグニッション上部に当てます。

デジタル回転計 回転数の測定例-4

(4)回転数が表示されます。

SK-8401の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
測定範囲(rpm)
100~9999RPM※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI搭載車、同時点火の一部車種の測定は不可。
商品タイプ詳細
デジタルテスタ
幅(mm)
83
奥行(mm)
33
高さ(mm)
148
表示
最大表示9999、文字高15mm
付属品
653回転センサー(ダイレクトイグニッション用)、995キャリングケース、1.5V R6P電池2本
質量(g)
180
電源
1.5V R6P(単3)電池 2本
電池耐久時間
約300時間
補足
機  能:ディスプレイホールド、オートパワーオフ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-8401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,634
( 35,897 )
18日目

詳細情報

基本情報

・ダイレクトイグニッションタイプのエンジン回転数を測定。
※ハイテンションコードタイプの測定は別売650回転センサーが必要。
・様々なタイプのエンジンに対応。
※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、 同時点火の一部車種の測定は不可。
・センサーをマジックテープで固定可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計の型番SK-8401のページです。 型番SK-8401に関する仕様情報を記載しております。
デジタル回転計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル回転計
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
接触・非接触回転計
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
ストロボスコープ
レーザタコメータ TM-7シリーズ
メーカーカイセエスコA-Gas Japan(旧FUSO)ライン精機A-Gas Japan(旧FUSO)ライン精機
通常価格32,63417,59725,22028,423 -53,68126,600
通常出荷日18日目2日目5日目6日目〜在庫品1日目7日目
商品タイプ回転計回転計回転計回転計ストロボスコープ回転計
測定範囲(rpm)100~9999RPM※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI搭載車、同時点火の一部車種の測定は不可。10.000~99999非接触回転計:10~99999、接触回転計 回転接触子:0.5~19999 6.0~99999.95~999991.0~6000.0
商品タイプ詳細デジタルテスタ-----
幅(mm)83-----
奥行(mm)33-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング