ツール用品技術窓口
・バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。・周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性)・時...
詳細を確認■一般仕様
| 表示 | 文字高11mm |
|---|---|
| 測定範囲 | 30dB~125dB(周波数重み特性A特性/C特性共通) |
| 測定確度 | ±5dB |
| サンプリング | 2回/秒 |
| 時間重み特性 | [FAST]125ms、[SLOW]1s |
| 電源 | 9V 6F22 電池1本 |
| 寸法・重量 | 193(H)×67(W)×44(D)mm(防風スクリーン除く)・約184g(電池含む) |
| 付属品 | 防風スクリーン、電池(9V 6F22)1本(本体内蔵) |
■特長


筐体グリップ部分にラバー構造を採用。すべりにくく安定した測定をサポートします。
・バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
・周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性)
・時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW)
・最大値・最小値測定機能付き。

カイセ
導通チェッカー

カイセ
ミリオームテスター

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
0通常価格(税別):58,738円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):20,129円

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
4通常価格(税別):44,465円

エスコ
熱線式風速計EA739AH-10~EA739AH-12
0通常価格(税別):11,000円~

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,310円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):143,500円

本多電子
超音波空中レベル計 小型・軽量
0通常価格(税別):61,000円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~