ツール用品技術窓口

確定しました

  • 定格測定電圧(V)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    通常単価(税別)
    49,941
    税込単価
    54,935
    通常出荷日:4日目

    ・4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。・低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。・コンパレータ...

    詳細を確認

    型番:

    SK-3502
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-3502の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    レンジ数
    4
    定格測定電圧(V)
    125 ~ 1000
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
    0~2000
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    あり
    コンパレータ機能
    あり
    通信機能
    なし
    電源
    単3乾電池×8
    寸法(mm)
    130×70×120
    本体質量(g)
    600
    付属品
    テストリード、ワニグチクリップ、キャリングケース、スペアヒューズ、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-3502

    定格測定電圧

    (V)

    最小発注数量
    125 ~ 1000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,941
    ( 54,935 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ・4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。
    ・低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。
    ・コンパレーター機能、データ記憶機能を搭載。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ■一般仕様

    表示4,000カウントLCD、最大表示:4,000
    サンプリング2回/秒
    電源1.5V R6P または LR6 電池8本
    寸法・重量120(H)×130(W)×70(D)mm、600g
    付属品100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、
    1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、
    スペアヒューズ F22(0.5A/600V)1本(内蔵)

    ■仕様

    -SK-3500SK-3502
    絶縁抵抗定格測定電圧(直流)50V125V250V500V125V250V500V1,000V
    有効最大表示値200MΩ2,000MΩ200MΩ2,000MΩ
    中央表示値5MΩ50MΩ5MΩ50MΩ
    第1有効測定範囲0.200~10MΩ0.200~100MΩ0.200~10MΩ0.200~100MΩ
    確度±3%rdg±4dgt±3%rdg±4dgt
    第2有効測定範囲0~0.199MΩ,
    10.01~200.0MΩ
    0~0.199MΩ,
    100.1~2,000MΩ
    0~0.199MΩ,
    10.01~200.0MΩ
    0~0.199MΩ,
    100.1~2,000MΩ
    確度±5%rdg±5dgt±5%rdg±5dgt
    -SK-3500/SK-3502共通
    低抵抗表示レンジ(オートレンジ)20.00Ω400.0Ω
    確度(ゼロ調整後)±3%rdg±5dgt
    測定電流200mA以上約10mA
    開放電圧6V以上
    直流交流
    電圧
    測定範囲DCV/ACV固定(0V~600V)AUTO(10V~600V)
    確度±3%rdg±5dgt
    入力抵抗約660kΩ
    機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
     

    ■特長

    ●ワイドディスプレイ(バーグラフ、バックライト付き)
    数値に合わせてバーグラフが動き、アナログ式のように視覚的な確認ができます。また、バックライトを装備していますので、暗い所でも使用できます。
    デジタル絶縁抵抗計 特長1
    ●コンパレータ機能
    測定値が設定した基準値以上または以下になると"HIGH"または"LOW"を表示してブザーで知らせます。(絶縁抵抗測定、低抵抗測定)
    デジタル絶縁抵抗計 特長2

    例)10MΩ以下でブザー音に設定した場合

    ●データ記憶機能
    測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存することができます。(絶縁抵抗測定、低抵抗測定)

    デジタル絶縁抵抗計 特長3

    例)定格電圧1,000V、測定値100MΩのデータを記憶

     

    ●セーフティ機能

    • 活線警告機能(絶縁抵抗・低抵抗測定時):被測定物が活線状態の場合、ハザードマークとバーグラフが点滅し測定出来なくなります。(10V以上の電圧検出時)
    • セーフティロック(高電圧誤発生防止機能):500V/1,000Vレンジ選択の際、高電圧の誤発生を防ぎます。
    • 高電圧警告表示:ハザードマークと”High Voltage”ランプで警告します。
    • 自動放電機能:測定後、被測定物の残留電荷を自動で放電します。
    • 簡易防塵・防滴ケース:ほこりや水滴から本体内部を保護します。
     

    ●その他の機能

    • タイマー機能(連続測定):絶縁抵抗測定、低抵抗測定で3分間の連続測定ができます。
    • ディスプレイホールド:表示値を固定できます。表示値の確認やメモなどに役立ちます。
    • ゼロオーム調整機能:低抵抗測定時に、テストリードやヒューズの抵抗をキャンセルし、被測定物の抵抗のみを表示します。
    • オートパワーセーブ:最終操作から約15分で自動的に表示が消えてパワーセーブの状態になります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502の型番SK-3502のページです。 型番SK-3502に関する仕様情報を記載しております。
    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
    デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
    デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1
    絶縁抵抗計 IR4052-50
    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
    メーカーカイセ日置電機日置電機エスコアズワン共立電気計器
    通常価格49,94141,13529,161 -55,09844,62435,020
    通常出荷日4日目6日目1日目〜1日目8日目1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
    レンジ数455553
    絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0~2000100~40001~40000.2~40000.2~1000-
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)ありありありありありなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング