17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ストレートテストピン

通常単価(税別)
9101,824
税込単価
1,0012,006
通常出荷日:4日目

リード線(100-40)・テスト棒(766)と組み合わせて使用します。【特長】・ピン先Φ0.5mmの極...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

最小発注数量
赤×1、黒×1
1個
赤×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,824
( 2,006 )
4日目
910
( 1,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

リード線(100-40)・テスト棒(766)と組み合わせて使用します。
【特長】
・ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。
・防水カプラなどの測定に最適です。
・ピン先の素材は、バネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。
・根本部分の絶縁被膜は誤測定を防ぎます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最大電流:1A
  • 最大電圧:50V
ストレートテストピン 仕様01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートテストピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートテストピン
テストピン 944
テストピン 767
テストフック 790/791
ワニグチクリップ 942
テスト棒 766
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格910-1,5751,8041,272 -2,270 -1,804
通常出荷日4日目在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目〜6日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
適応機種SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20KT-2021、SK-2500SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
ピン長(mm)251919---
ピン径(mm)0.50.420.9--
最大電圧(V)505010005010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング