17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル照度計 オートレンジ

通常単価(税別)
11,990
税込単価
13,189
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・面倒なレンジ選択が不要のオートレンジで測定が簡単。・最大99990Luxまで測定可能。・最大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 外形寸法 (mm)
    67×44×192
  • 測定範囲
    0~99990Lux、0~9999Fc
  • 表示
    文字高11mm
  • 電源
    電池(9V 6F22)1本(本体内蔵)
  • センサー
    シリコンフォトダイオード
  • サンプリング
    2.5回/秒
  • 質量 (g)
    約198(電池含む)

型番:

KG-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KG-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
外形寸法(mm)
67×44×192
測定範囲
0~99990Lux、0~9999Fc
表示
文字高11mm
電源
電池(9V 6F22)1本(本体内蔵)
センサー
シリコンフォトダイオード
サンプリング
2.5回/秒
質量(g)
約198(電池含む)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KG-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,990
( 13,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒なレンジ選択が不要のオートレンジで測定が簡単。
・最大99990Luxまで測定可能。
・最大値・最小値測定機能付き。
・測定単位はLux(ルクス)/Fc(フートキャンドル)の切り換えが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 オートレンジの型番KG-75のページです。 型番KG-75に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 オートレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 オートレンジ
LED照度計 5レンジ切換 TM-209M
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-100
SDカードデータロガ式デジタル照度計
メーカーカイセA-Gas Japan(旧FUSO)ケニスシンワ測定マザーツールマザーツール
通常価格11,99043,90137,399 -7,84210,00020,239
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計照度計照度計照度計照度計照度計
測定項目照度照度照度照度照度照度
外形寸法(mm)67×44×192-----
測定範囲0~99990Lux、0~9999Fc-----
表示文字高11mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング