17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワニグチクリップ 942

通常単価(税別)
2,2704,546
税込単価
2,4975,001
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するクリップです。リー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

最小発注数量
赤×1、黒×1
1個
黒×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,546
( 5,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
6日目

詳細情報

基本情報

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するクリップです。
リード線(100-40)と組み合わせて使用します。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番最大電圧最大電流内容
9421,000V20A赤・黒各1本のセット
942B黒1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニグチクリップ 942のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニグチクリップ 942
テストピン 944
テストピン 767
テストリードキット 100-41
テストリードセット 100-62
テストフック 790/791
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格2,270-1,5751,80410,3206,2101,272 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目6日目4日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
適応機種SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20KT-2021、SK-2500SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/SK-2500/6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7708/7615/7625/KF-32/20KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/SK-2500/6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7708/7615/7625/KF-32/20SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20
最大電圧(V)1000501000--50
最大電流(A)20110--1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング