17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

通常単価(税別)
31,40836,831
税込単価
34,54940,514
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。・狭い場所や込み入った配線...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

整流方式

最小発注数量
真の実効値整流方式
1個
平均値整流方式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,831
( 40,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,408
( 34,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。
・狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。
・ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。
・側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■一般仕様
■別売付属品
表示4000カウントLCD、最大表示4050
サンプリング3回/秒
レンジ切換オートレンジ
被測定導体径最大φ27mm
電源1.5VR03電池 2本
寸法・重量170(H)×58(W) ×27(D)mm、160g
付属品100-63テストリード、
1015キャリングケース、
電池(1.5VR03) 2本、取扱説明書
・940ワニグチクリップ
・793コイル型コンタクトピン

■仕様表

直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661 仕様表

※周波数特性(40~400Hz):40Aレンジ(0.5~9A)1.5%加算、(10~40A)0.5%加算
  400Aレンジ1.0%加算

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718
直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ
メーカーカイセカイセカイセカイセ三和電気計器エスコ
通常価格31,408-53,400 -52,30352,30323,938 -28,600
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0~4000~10000~10000~2000-100/1000
測定範囲:直流電流(A)0~4000~10000~10000~2000-100/1000
よく一緒に購入される商品

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング