ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

    通常単価(税別)
    13,723
    税込単価
    15,095
    通常出荷日:6日目

    ・ひねりに強く、挟みやすいビーク(口ばし形)クランプヘッド。・12分後に自動的に電源が切れるオートパワ...

    詳細を確認

    型番:

    SK-7601
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-7601の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流
    測定範囲:交流電流(A)
    0~300
    測定可能周波数帯域(Hz)
    40~500
    測定可能導体最大径(mm)
    27
    整流方式
    平均値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    CR2032×1
    寸法(mm)
    52×24×150
    本体質量(g)
    110
    付属品
    キャリングケース、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-7601
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,723
    ( 15,095 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ひねりに強く、挟みやすいビーク(口ばし形)クランプヘッド。
    ・12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。
    ・オートレンジで、わずらわしいレンジ切換え不要。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【一般仕様】

    表示4,000カウントLCD、最大表示4,000
    サンプリング2.5回/秒
    レンジ切換オートレンジ
    被測定導体径最大φ27mm
    電源3V CR2032 電池1個
    寸法・重量150(H)×52(W)×24(D)mm・110g
    付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵
    -レンジ確度
    交流電流40A±1.8%rdg±5dgt
    300A
    機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ

    ■特長

    胸ポケットに収まる超小型・軽量クランプメーター
    携帯性に優れる超小型・軽量設計のクランプメーター。
    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601 製品仕様関連画像1
    狭い所でもクランプしやすいビーク(口ばし形)クランプヘッド
    小型のクランプヘッドで、配線の混み合った所でもクランプしやすい。
    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601 製品仕様関連画像2

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601の型番SK-7601のページです。 型番SK-7601に関する仕様情報を記載しております。
    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718
    [微小電流] デジタルクランプメーター
    メーカーカイセカイセカイセカイセカイセエスコ
    通常価格13,72356,119 -33,116 -55,25155,25169,800
    通常出荷日6日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流
    測定範囲:交流電流(A)0~3000~10000~4000~20000~10000~0.1/1/10
    測定可能周波数帯域(Hz)40~50040~40040~40040~1k40~400-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング