ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

    通常単価(税別)
    52,303
    税込単価
    57,533
    通常出荷日:4日目

    電流・電圧・抵抗測定と同時に、それぞれの 最大値/最小値を測定できます。・本体ケースは防塵構造。ほこり...

    詳細を確認

    型番:

    SK-7708
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-7708の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0~2000
    測定範囲:直流電流(A)
    0~2000
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~40M
    測定可能周波数帯域(Hz)
    40~1k
    測定可能導体最大径(mm)
    55
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    006P×1
    寸法(mm)
    92×39×250
    本体質量(g)
    500
    付属品
    テストリード、キャリングケース、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-7708
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,303
    ( 57,533 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    電流・電圧・抵抗測定と同時に、それぞれの 最大値/最小値を測定できます。
    ・本体ケースは防塵構造。ほこりから本体内部を守ります。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708の型番SK-7708のページです。 型番SK-7708に関する仕様情報を記載しております。
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)
    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ
    メーカーカイセカイセカイセカイセ三和電気計器エスコ
    通常価格52,30352,30353,400 -31,408 -23,938 -28,600
    通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~20000~10000~10000~400-100/1000
    測定範囲:直流電流(A)0~20000~10000~10000~400-100/1000

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト