17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度プローブ

通常単価(税別)
8,443
税込単価
9,287
通常出荷日:8日目

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、温度をテスターで測定する際に使用できるKタイプの熱電対センサ...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50℃~100℃
  • 詳細タイプ
    センサー
  • 適応機種
    KT-2009/2021/KU-2602/SK-2500/6850
  • 特長
    温度センサー : 熱電対(Kタイプ)

型番:

818-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

818-02の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-50℃~100℃
詳細タイプ
センサー
適応機種
KT-2009/2021/KU-2602/SK-2500/6850
特長
温度センサー : 熱電対(Kタイプ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
818-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,443
( 9,287 )
8日目

詳細情報

基本情報

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、温度をテスターで測定する際に使用できるKタイプの熱電対センサーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度プローブの型番818-02のページです。 型番818-02に関する仕様情報を記載しております。
温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度プローブ
データロガー(温度タイプ)プローブ
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
高温用温湿度プローブ
高精度Pt100浸漬温度プローブ
放射温度計 FT3701
メーカーカイセテストーシンワ測定東京硝子器械テストー日置電機
通常価格8,44314,2174,334 -119,648101,89631,034
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目〜5日目7日目6日目
測定温度範囲(℃)-50℃~100℃-35~80-30~2500~50、表面温度:-20~105-40~+300-60.0~760.0
詳細タイプセンサー-----
適応機種KT-2009/2021/KU-2602/SK-2500/6850-----
特長温度センサー : 熱電対(Kタイプ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング