ツール用品技術窓口
・デジタルマルチメーター感覚で使えるオシロスコープ
・自動車整備用オシロスコープ
・現場での使い勝手に配慮した独自デザイン、独自機能
| 表示 | LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W) |
|---|---|
| 周波数帯域 | DC~200kHz |
| サンプリング | 最大2MS/秒 |
| チャンネル数 | 2チャンネル入力 |
| 最大メモリ長 | 4096ポイント |
| オシロスコープ機能 | 電圧測定値のグラフィック波形表示 |
| 内部電源 | 単3形乾電池×4本(ニッケル水素充電池使用可) |
| 外部電源 | USB miniBコネクタ(DC5V) |
| 寸法・重量 | 約162mm(H)×約167mm(W)×約35mm(D)、約570g |
| 付属品 | ホルスター、100-57テストリード、1035キャリングケース、902AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934USBケーブル |

カイセ
ミリオームテスター

カイセ
導通チェッカー

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OWON
デジタル・オシロスコープ HDS200シリーズ
0通常価格(税別):21,000円~

岩崎通信機
パッシブ・プローブ SSシリーズ
4.5通常価格(税別):9,999円~

テクトロニクス
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ
0通常価格(税別):71,921円~

OWON
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
0通常価格(税別):28,611円~

OWON
デジタル・オシロスコープ VDS6000シリーズ
0通常価格(税別):42,655円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~