17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下

タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下【2個入り】

通常単価(税別)
1,322
税込単価
1,454
通常出荷日:1日目~2日目

ポリプロピレン製のタイヤストッパー。【特長】・ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TTS-2T-BK(黒)

TTS-2T-BK(黒)

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質 量
(g/セット)
TTS-2T-BK87×162×103700
TTS-2T-Y87×162×103700
  • 耐荷重:2t
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:中国

図面

TTS-2T-BK/TTS-2T-Y

タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4989999322491
489-0698
1箱(2個)
1パック

2個入り

4989999322507
489-0701
1箱(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322
( 1,454 )
2日目
1,322
( 1,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製のタイヤストッパー。
【特長】
・ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
乗用車のタイヤ交換時のストッパー
4
満足度:4.0
黄色を購入、目立つので取り忘れが少ない。大きさは普通乗用車には丁度良いと感じた。
0人が参考にしています。
タイヤ止め
3
満足度:3.0
2こバラ売りでした。チェーン付はいっきに高くなるのでチェーンだけ100金で買ってワイヤで結べば十分使えます。 このタイプ...もっと読む
0人が参考にしています。
車止め
4
満足度:4.0
荷物を降ろす時、車が動かない様、車止めを、使用した。 軽くて、色が黄色なので、良く目立つ。
0人が参考にしています。
車止め
3
満足度:3.0
ストッパー機能はゴムには 負けるかもしれませんが 黄色なので 目立つので 客先へのアピールや取り忘れがないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下
TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン
タイヤストッパー
タイヤストッパー 10t車迄用 384-12
車止めタイヤストップ
車止め ホイールチョーク(輸送大型車用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山スリーエッチアズワンRichellCHECKERS
通常価格1,3224,4131,814 -10,0004,5346,051 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目8日目1日目1日目〜
商品タイプその他クッション-コーナタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッション
材質ポリプロピレン(PP)EPDM天然ゴムその他その他その他
間口(mm)87115----
奥行(mm)162264----
質量(g)700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング