17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電子グリッド仕様キャップ 深型

通常単価(税別)
2,330
税込単価
2,563
通常出荷日:1日目

【特長】・耳まで覆う深型タイプです。・おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • サイズ
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 質量 (g)
    60
  • 材質
    ポリエステル
  • 注意事項
    クリーンパックではありません。
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    7相当
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4989999321357
489-2534
10
2個
4989999321364
489-2542
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,330
( 2,563 )
1日目
2,330
( 2,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳まで覆う深型タイプです。
・おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。
【用途】
・クリーンルーム内での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電子グリッド仕様キャップ 深型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電子グリッド仕様キャップ 深型
制電子グリッド仕様キャップ 浅型
ネットキャップ(メッシュタイプ)
クリーンキャップ FD452C
クリーンキャップ FD450C
クリーンキャップ JE477C
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンアズワン
通常価格2,3301,568 -1,0081,2901,587 -2,003
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば付きつば付きつば無しつば無しつば付きつば付き
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100001000100010001000
質量(g)606013---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング