17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットキャップ(メッシュタイプ)

通常単価(税別)
1,008
税込単価
1,109
通常出荷日:1日目

【特長】・頭髪落下防止に役立ちます。・メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば無し
  • サイズ
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • JANコード
    4989999321340
  • トラスココード
    489-2593
  • 質量 (g)
    13
  • 材質
    ポリエステル
  • 注意事項
    クリーンパックではありません。
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    6相当
  • 内容量
    1枚

型番:

THN
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THNの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば無し
サイズ
フリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
1000
JANコード
4989999321340
トラスココード
489-2593
質量(g)
13
材質
ポリエステル
注意事項
クリーンパックではありません。
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
6相当
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THN
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭髪落下防止に役立ちます。
・メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
【用途】
・クリーンルーム内での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットキャップ(メッシュタイプ)の型番THNのページです。 型番THNに関する仕様情報を記載しております。
ネットキャップ(メッシュタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットキャップ(メッシュタイプ)
クリーンキャップ FD452C
クリーンキャップ JE478C LL 白
防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE
クリーンキャップAS469C(男女共用)
クリーンキャップ FD450C
メーカートラスコ中山アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,0081,2902,5601,4931,5401,587 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば無しつば無しつば付きつば付きつば付きつば付き
-
サイズフリーフリーLLフリーフリーフリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10001000100000100001000 / 100001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング