17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ

ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ

通常単価(税別)
2,4623,292
税込単価
2,7083,621
通常出荷日:1日目~4日目

・ステンレスバケツのフタです。・3サイズ揃えております。・材質:ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バケツ
  • 材質
    SUS304
  • 高さ (mm)
    20
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSH-640B-C/TSH-641B-C/TSH-642B-C

ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体

内容量

最小発注数量
300
4989999343243
488-6356
380
TSH-640B
1個
5個
330
4989999343250
488-6372
480
TSH-641B
1個
5個
370
4989999343267
488-6399
600
TSH-642B
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,462
( 2,708 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
3,292
( 3,621 )
4日目

詳細情報

基本情報

・ステンレスバケツのフタです。
・3サイズ揃えております。
・材質:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) フタ
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) 本体
ステンレスキッチンポット 蓋付
ステンレスタンク(耐食タイプ)
18-8 ステンレスバケツ蓋
ステンレス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SUGICOSUGICOSUGICO
通常価格2,462-10,981 -1,404 -11,499 -1,660 -1,407 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目6日目〜1日目〜
商品タイプバケツバケツタンクタンク関連品タンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS316SUS304SUS304
高さ(mm)20-----
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)---
内容量1個1個1個---

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング