17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプ

帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプ

通常単価(税別)
25,25639,992
税込単価
27,78243,991
通常出荷日:8日目

【特長】・表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 静電気対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕様
    組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    帯電防止性PP樹脂
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    帯電防止性ウレタン
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-E702

帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプ TP-E702図面

TP-E802

帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプ TP-E802図面

TP-E902

帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプ TP-E902図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
200
489-3441
10700
100
900
170
718
468
1台
1個
300
489-3484
16400
130
1053
223
800
535
1台
1個
400
489-3522
19100
130
1003
233
900
605
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,256
( 27,782 )
8日目
34,561
( 38,017 )
8日目
39,992
( 43,991 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 固定ハンドルタイプ
導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
オールステンレス台車(固定ハンドル、帯電防止ウレタン車輪)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 固定ハンドルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,256-22,841 -13,389 -18,373 -160,380 -22,976 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目8日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製
静電気対策ありあり--あり-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
仕様組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター、固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個-組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング