ファクトリーサプライ用品技術窓口

外観図

TP-D902の外観
| 品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合ストッパー | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-D702 | 200 | 718×468×170 | 900 | 100 | TP-700FB | 10.2 |
| TP-D802 | 300 | 800×535×223 | 1053 | 130 | TP-800FB | 14.4 |
| TP-D902 | 400 | 900×605×233 | 1000 | 130 | TP-900FB | 17.0 |
取り換えキャスター
| キャスター径 | 自在 | 固定 |
|---|---|---|
| φ100 | TYS100WE | TYSK100WE |
| φ130 | TYPMS130WE | TYPMR130WE |



導電性樹脂を使用した運搬台車。
【特長】
・表面抵抗値約10⁵Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利。
・導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止する。
・固定ハンドルタイプ。
【用途】
・大型精密機器や精密部品の運搬に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
運搬車用ストッパー/ブレーキ
0通常価格(税別):4,377円~

花岡車輌
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4.8通常価格(税別):17,454円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):421円~

トラスコ中山
台車バック
0通常価格(税別):1,520円~

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

金沢車輛
静音小型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):12,905円

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

金沢車輛
大型スチール台車 フットブレーキ付
5通常価格(税別):17,422円

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~