17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

通常単価(税別)
105,175138,351
税込単価
115,693152,186
通常出荷日:6日目

車輪コーナー以外ステンレス製の台車【特長】・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • ハンドル高さ (mm)
    850
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付
  • 荷台
    ステンレス(SUS304)
  • ハンドル
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具材質
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製運搬車 片袖2段タイプ:関連画像

SUS-304NUの外観

ステンレス製運搬車 片袖2段タイプ:関連画像

SUS-104NUのキャスター詳細イメージ

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
SUS-104NU150740×480×145850100SUS-100KS19
SUS-304NU300915×615×205850130SUS-300KS40
  • 荷台、ハンドル、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

均等荷重表

品番上段下段
均等荷重(kg)高さ(mm)均等荷重(kg)高さ(mm)
SUS-104NU50670100156
SUS-304NU100738200208

図面

SUS-104NU

ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ) SUS-104NU図面

SUS-304NU

ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ) SUS-304NU図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
150
485-4721
19000
100
145
740
480
1台
1個
300
485-4772
40000
130
205
915
615
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,175
( 115,693 )
6日目
138,351
( 152,186 )
6日目

詳細情報

基本情報

車輪コーナー以外ステンレス製の台車

【特長】

・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用。

・さびにくく常に清潔に使用可能。

​・組立式。

​・自在キャスター、固定キャスター各2個。

​・ステンレス製無音キャスター付。

【用途】

・市場、食品工場、薬品工場に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ・ストッパー付)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ)
静音ステンレス台車 2段タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山金沢車輛トラスコ中山
通常価格105,175-30,334 -41,070 -35,461 -103,759 -44,303 -
通常出荷日6日目8日目8日目5日目〜18日目〜8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ハンドル高さ(mm)850-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング