17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

通常単価(税別)
117,839142,137
税込単価
129,623156,351
通常出荷日:5日目

車輪コーナー以外ステンレス製の台車。【特長】・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付
  • 荷台
    ステンレス(SUS304)
  • ハンドル
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具材質
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製運搬車 折りたたみハンドルタイプ 省音ウレタン車:関連画像

SUS-301NUの外観

ステンレス製運搬車 折りたたみハンドルタイプ 省音ウレタン車:関連画像

SUS-101NUのキャスター詳細イメージ

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
SUS-101NU150740×480×145850100SUS-100KS12
SUS-301NU300915×615×205855130SUS-300KS26
  • 荷台、ハンドル、キャスター:ステンレス(SUS304)
  • 車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

SUS-101NU

ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) SUS-101NU図面

SUS-301NU

ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) SUS-301NU図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
150
485-4713
12000
100
850
145
740
480
1台
1個
300
485-4756
26000
130
855
205
915
615
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,839
( 129,623 )
5日目
142,137
( 156,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

車輪コーナー以外ステンレス製の台車。

【特長】

・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用。

・さびにくく常に清潔に使用可能。

・完​成品。

​・​自在キャスター、固定キャスター各2個。

​・​ステンレス製無音キャスター付。

【用途】

・市場、食品工場、薬品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格117,839-19,900 -28,889 -12,97923,544 -6,671
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
仕様完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品 自在キャスター、固定キャスター各2個自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付(AC-1JS)

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング