17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
73,287111,434
税込単価
80,616122,577
通常出荷日:5日目~6日目

車輪コーナー以外ステンレス製の台車。【特長】・本体キャスター金具など細部に渡りSUS304を仕様してサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付
  • 荷台
    ステンレス(SUS304)
  • ハンドル
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具材質
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 省音ウレタン車:関連画像

SUS-108NUの車輪部拡大

ステンレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 省音ウレタン車:関連画像

SUS-302NUの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
SUS-108NU150740×480×145840100SUS-100KS12
SUS-302NU300915×615×205840130SUS-300KS25

材質

  • 荷台:ステンレス(SUS304)
  • ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 車輪:ウレタン

取り替えキャスター

キャスター径自在固定
φ100SUS100JNUSUS100KNU
φ130SUS130JNUSUS130KNU

図面

SUS-108NU

ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) SUS-108NU図面

SUS-302NU

ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) SUS-302NU図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
150
485-4748
12000
100
820
145
740
480
1台
1個
300
485-4764
25000
130
840
205
915
615
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,287
( 80,616 )
6日目
111,434
( 122,577 )
5日目

詳細情報

基本情報

車輪コーナー以外ステンレス製の台車。

【特長】

・本体キャスター金具など細部に渡りSUS304を仕様してサビにくく常に清潔に使用可能。

【用途】

・市場、食品工場、薬品工場に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,287-20,490 -13,15532,433 -12,192 -17,754 -
通常出荷日5日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製スチール製樹脂製スチール製スチール製スチール製
騒音対策ありありありあり--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
仕様完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個組立式。自在キャスター、固定キャスター各2個組立式。自在キャスター、固定キャスター各2個

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング