17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ

通常単価(税別)
38,80066,774特別価格
税込単価
42,68073,451特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕様
    組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-702-THB

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ TP-702-THB図面

TP-902-THB

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ TP-902-THB図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

トラスココード

質量(g)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

箱サイズ長さ×幅×高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
200
TP-700FB
489-2950
8900
900
170
718
468
600×470×580
1台
1個
400
TP-900FB
489-3247
15100
1000
230
900
605
770×600×600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,800
( 42,680 )
2日目
66,77453,051
( 58,356 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
【用途】
・小口荷物の集荷、配達に。
・台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。
・マジックテープにて台車のハンドルに装着します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) 保冷タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,800-37,83653,52736,17321,795 -28,618 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目1日目〜8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
仕様組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式 金網付タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(100φ、130φはラジアルベアリング入省音キャスター)-
荷台再生ポリプロピレン(PP)再生材100%再生ポリプロピレン(PP)再生材100%再生ポリプロピレン(PP)再生材100%再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング