ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ TP-702-THBA

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ

通常単価(税別)
31,313
税込単価
34,444
通常出荷日:2日目

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    TP-700FB
  • トラスココード
    489-2968
  • 質量(g)
    8900
  • ハンドル高さ (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    170
  • 長さ (mm)
    718
  • 幅 (mm)
    468
  • 箱サイズ長さ×幅×高さ (mm)
    600×470×580
  • 仕様
    組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台

型番:

TP-702-THBA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-702-THBA

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ 図面

TP-702-THBAの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
適合ストッパー
TP-700FB
トラスココード
489-2968
質量(g)
8900
ハンドル高さ(mm)
900
高さ(mm)
170
長さ(mm)
718
幅(mm)
468
箱サイズ長さ×幅×高さ(mm)
600×470×580
仕様
組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
荷台
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル
スチール
ハンドル表面処理
粉体塗装
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ゴム
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-702-THBA

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,313
( 34,444 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
【用途】
・小口荷物の集荷、配達に。
・台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。
・マジックテープにて台車のハンドルに装着します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプの型番TP-702-THBAのページです。 型番TP-702-THBAに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) 保冷タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付
樹脂製運搬車 サイレント(ハンドトラックボックス付/均等荷重200kgkg)
樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付
静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナンシン金沢車輛
通常価格31,31343,40036,17349,37435,402 -19,782
通常出荷日2日目2日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)200200200200300150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
適合ストッパーTP-700FBTP-700FBTP-X700FBTP-X700FB--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング