ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付 TP-X702-THBA

樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

通常単価(税別)
36,173
税込単価
39,790
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。・台車での小口荷物の集荷、配達...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    TP-X700FB
  • トラスココード
    489-3603
  • 質量(g)
    9400
  • ハンドル高さ(mm)
    913
  • 高さ(mm)
    183
  • 長さ(mm)
    718
  • 幅(mm)
    468
  • 箱サイズ長さ×幅×高さ (mm)
    600×470×580
  • 仕様
    組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    省音ゴム
  • 内容量
    1台

型番:

TP-X702-THBA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-X702-THBA

樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付 図面

TP-X702-THBAの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
適合ストッパー
TP-X700FB
トラスココード
489-3603
質量(g)
9400
ハンドル高さ(mm)
913
高さ(mm)
183
長さ(mm)
718
幅(mm)
468
箱サイズ長さ×幅×高さ(mm)
600×470×580
仕様
組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
荷台
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル
スチール
ハンドル表面処理
粉体塗装
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
省音ゴム
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-X702-THBA

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,173
( 39,790 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達に便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付の型番TP-X702-THBAのページです。 型番TP-X702-THBAに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付
樹脂製運搬車 サイレント(ハンドトラックボックス付/均等荷重200kgkg)
樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付
静音樹脂台車 PLA300 金網枠付
静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ
静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山ナンシンカナツー金沢車輛金沢車輛
通常価格36,17362,13738,752 -43,200 -21,07633,349
通常出荷日4日目4日目3日目5日目〜4日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200200300300150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング