17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

通常単価(税別)
29,34543,851
税込単価
32,28048,236
通常出荷日:8日目

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-705

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) TP-705図面

TP-805

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) TP-805図面

TP-905

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) TP-905図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
200
-
489-3018
16300
100
925
170
718
468
1台
1個
300
TP-800FB
489-3140
23100
125
985
220
800
535
1台
1個
400
TP-900FB
489-3280
29200
125
1010
230
900
605
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,345
( 32,280 )
8日目
37,440
( 41,184 )
8日目
43,851
( 48,236 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ・ストッパー付)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,345-25,678 -35,461 -44,303 -30,334 -41,070 -
通常出荷日8日目8日目5日目〜8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
グリーングリーンブルーブルーブルーブルー
仕様完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング