ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ TP-702K

樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

通常単価(税別)
13,155
税込単価
14,471
通常出荷日:1日目

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車。【特長】・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮。・旋回部と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • 適合ストッパー
    TP-X700FB
  • JANコード
    4989999412567
  • トラスココード
    489-2933
  • 質量(g)
    7900
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    893
  • 高さ(mm)
    163
  • 長さ(mm)
    718
  • 幅(mm)
    468
  • 仕様
    組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台

型番:

TP-702K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ イメージ
折りたたみ時高さ+86mm

折りたたみ時高さ+86mm

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
騒音値
(dB)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
TP-702K20045718×468×163893100TP-700FB7.9
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個

材質

  • 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:エラストマー
  • 製造国:日本

図面

TP-702K

樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ 図面

TP-702Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
ブルー
適合ストッパー
TP-X700FB
JANコード
4989999412567
トラスココード
489-2933
質量(g)
7900
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
893
高さ(mm)
163
長さ(mm)
718
幅(mm)
468
仕様
組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
荷台
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル
スチール
ハンドル表面処理
粉体塗装
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ゴム
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-702K

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,155
( 14,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車。
【特長】
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮。
・旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプの型番TP-702Kのページです。 型番TP-702Kに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカートラスコ中山トラスコ中山金沢車輛金沢車輛金沢車輛DANDY
通常価格13,15520,490 -10,40817,56820,066 -83,285
通常出荷日1日目1日目〜6日目6日目6日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200400150300300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング