17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ

樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ

通常単価(税別)
19,90025,657
税込単価
21,89028,223
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。・地下などの音が共鳴しやすい場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    樹脂
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-X701

樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ TP-X701図面

TP-X801

樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ TP-X801図面

TP-X901

樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ TP-X901図面

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
200
TP-X700FB
4989999412819
489-3557
10400
100
913
183
718
468
1台
1個
300
TP-X800FB
4989999412857
489-3671
13300
125
1050
220
800
535
1台
1個
400
TP-X900FB
4989999412895
489-3760
15400
125
1000
230
900
605
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,900
( 21,890 )
2日目
24,224
( 26,646 )
1日目
25,657
( 28,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
・地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
【用途】
・早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,900-28,889 -12,97913,538 -18,160 -16,265 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありあり---
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブルーブルーブルーグリーングリーングリーン

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング