17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

通常単価(税別)
13,53820,525
税込単価
14,89222,578
通常出荷日:1日目~2日目

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車。【特長】・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮。・タイヤ痕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • 仕様
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台
    再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

樹脂製運搬車 グランカート 折りたたみハンドルタイプの寸法図

製品の基本仕様・特長

荷台は堅牢なリブ構造

荷台は堅牢なリブ構造

品番均等荷重
(kg)
騒音値
(dB)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
TP-70120055.3グリーン718×468×170900100TP-700FB
TP-80130059.3グリーン800×535×2201050125TP-800FB、TP-X800FB
TP-90140062.4グリーン900×605×2301000125TP-900FB、TP-X900FB
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 材質
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
    ハンドル:スチール
    ハンドル表面処理:粉体塗装
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

TP-701

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) TP-701図面

TP-801

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) TP-801図面

TP-901

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) TP-901図面

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
200
TP-700FB
4989999412512
489-2887
10400
100
900
170
718
468
1台
1個
300
TP-800FB
4989999412635
489-3069
14200
125
1050
220
800
535
1台
1個
400
TP-900FB
4989999412734
489-3191
17900
125
1000
230
900
605
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,538
( 14,892 )
2日目
18,657
( 20,523 )
1日目
20,525
( 22,578 )
2日目

詳細情報

基本情報

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車。
【特長】
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,538-18,160 -19,900 -28,889 -12,97916,265 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
グリーングリーンブルーブルーブルーグリーン
仕様完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ストッパー付完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング