17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車用荷崩れ防止ネット

台車用荷崩れ防止ネット

通常単価(税別)
5,0717,184
税込単価
5,5787,902
通常出荷日:1日目

【特長】・荷物の形に合わせて柔軟にフィットする『きんちゃくタイプ』の荷崩れ防止ネットです。・ネットは荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    オプション
  • ブラック
  • 適合台車機種
    カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
  • 長さ (mm)
    1200
  • 仕様
    目合:60mm、線径:φ5
  • 材質詳細
    ネット:PP(被覆)・ゴム(中芯)、絞り紐:ポリエステル金剛打ちφ7.5
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HMT-60

台車用荷崩れ防止ネット HMT-60図面

HMT-90

台車用荷崩れ防止ネット HMT-90図面

使用方法・使用事例

使用方法

台車用荷崩れ防止ネット 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999293852
473-6834
900
-
600
1個
10
2個
4989999293869
473-6842
1300
ネット:PP(被覆)、ゴム(中芯)●絞り紐:ポリエステル金剛打ちφ7.5mm
900
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,071
( 5,578 )
1日目
7,184
( 7,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の形に合わせて柔軟にフィットする『きんちゃくタイプ』の荷崩れ防止ネットです。
・ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
・『きんちゃくタイプ』なので、荷物の出し入れが可能です。
【用途】
・台車で凹凸路面を走行する際の荷物保持ネットとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車用荷崩れ防止ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車用荷崩れ防止ネット
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ
樹脂製運搬車 サイレント(ハンドトラックボックス付/均等荷重200kgkg)
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) 保冷タイプ
樹脂製運搬車 weego 用荷崩れ防止ネット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,071-36,17331,31349,37443,4001,132
通常出荷日1日目4日目2日目4日目2日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製-
本体/オプションオプション本体本体本体本体オプション
ブラック----グレー
適合台車機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型----weego
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング