17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン(天板付)31型
  • ツールワゴン(天板付)31型

ツールワゴン(天板付)31型

通常単価(税別)
86,324112,200特別価格
税込単価
94,956123,420特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。・木天板付の為軽作業が出来ます...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    完成品
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    40
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2
    天板:合板
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 天板
    合板(表面スベリ止め加工)
  • 棚板
  • キャスター仕様
    固定式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 引出数
    浅型3個・深型1個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

NTS-631T-W/NTS-631T-YG

ツールワゴン(天板付)31型 NTS-631T-W/NTS-631T-YG図面

NTS-731T-W/NTS-731T-YG

ツールワゴン(天板付)31型 NTS-731T-W/NTS-731T-YG図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

キャスター径(mm)

(mm)

引出し内寸(奥行)

(mm)

引出し内寸(間口)

(mm)

最小発注数量
600
400
ホワイト
4989999585445
484-6664
39500
-
-
-
1個
600
400
ヤンググリーン
4989999585452
484-6672
39500
75
325
496
1個
750
500
ホワイト
4989999585667
484-6885
53000.0
75
425
646
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,20086,236
( 94,860 )
8日目
112,20086,236
( 94,860 )
8日目
86,324
( 94,956 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。
・木天板付の為軽作業が出来ます。
・全ての引出しに鍵が掛ります。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・天板:合板
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールワゴン(天板付)31型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン(天板付)31型
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720
ツールワゴン(引出し・幕板付)
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N
ツールワゴン(引出し付)
ツールワゴン(扉付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格86,324-63,349 -52,719 -37,369 -63,546 -59,230 -
通常出荷日8日目8日目1日目4日目4日目4日目
高さ(mm)880880880880880880
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ完成品完成品----
均等積載量(kg/段)(kg/段)404040404040
材質1本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング