17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T
  • トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

通常単価(税別)
104,381121,559特別価格
税込単価
114,819133,715特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~18日目

【特長】・棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。・木天板付の為軽作業が出来ます...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    完成品
  • 均等積載量 (kg/段)
    40
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2
    天板:合板
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 天板
    合板(表面スベリ止め加工)
  • 棚板
  • キャスター仕様
    固定式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 引出数
    浅型1個・深型2個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

NTS-612T-W/NTS-612T-YG

ツールワゴン(天板付) NTS-612T-W/NTS-612T-YG図面

NTS-712T-W/NTS-712T-YG

ツールワゴン(天板付) NTS-712T-W/NTS-712T-YG図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

キャスター径(mm)

(mm)

引出し内寸(奥行)

(mm)

引出し内寸(間口)

(mm)

天板寸法間口×奥行×厚さ

(mm)

最小発注数量
600
400
ホワイト
4989999585322
484-6541
36000.0
-
-
-
750×500×20
1個
600
400
ヤンググリーン
4989999585339
484-6559
36000.0
75
325
496
750×500×20
1個
750
500
ホワイト
4989999585544
484-6761
49000
75
425
646
900×600×20
1個
750
500
ヤンググリーン
4989999585551
484-6770
49000
75
425
646
900×600×20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,38181,855
( 90,041 )
8日目
104,38181,855
( 90,041 )
8日目
121,55995,338
( 104,872 )
18日目
121,55995,338
( 104,872 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。
・木天板付の為軽作業が出来ます。
・全ての引出しに鍵が掛ります。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・天板:合板
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720Tのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業台
5
満足度:5.0
生産設備の付帯作業用の専用作業台として購入しました。 関係工具を収納でき取り扱いも良好です。 短納期で届き助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N
ツールワゴン(引出し・幕板付)
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N
ツールワゴン(引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格104,381-63,349 -37,369 -52,719 -31,379 -63,546 -
通常出荷日8日目〜8日目4日目1日目4日目4日目
高さ(mm)880880880880880880
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ完成品完成品----
均等積載量(kg/段)404040404040
材質1本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール

スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング