17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P
  • トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

通常単価(税別)
74,70090,935
税込単価
82,170100,029
通常出荷日:8日目

【特長】・棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加できます。・全ての引出しに鍵が掛ります。...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    完成品
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    40
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板
  • キャスター仕様
    固定式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 引出数
    浅型3個・深型1個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

NTS-631P-W/NTS-631P-YG

ツールワゴン(幕板付) NTS-631P-W/NTS-631P-YG図面

NTS-731P-W/NTS-731P-YG

ツールワゴン(幕板付) NTS-731P-W/NTS-731P-YG図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
670
400
ホワイト
4989999585421
484-6648
36000.0
1個
670
400
ヤンググリーン
4989999585438
484-6656
36000.0
1個
820
500
ホワイト
4989999585643
484-6869
47500.0
1個
820
500
ヤンググリーン
4989999585650
484-6877
47500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,700
( 82,170 )
8日目
74,700
( 82,170 )
8日目
90,935
( 100,029 )
8日目
90,935
( 100,029 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加できます。
・全ての引出しに鍵が掛ります。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N
ツールワゴン(引出し・幕板付)
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N
ツールワゴン(引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格74,700-63,349 -37,369 -52,719 -31,379 -63,546 -
通常出荷日8日目8日目4日目1日目4日目4日目
高さ(mm)880880880880880880
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ完成品完成品----
均等積載量(kg/段)(kg/段)404040404040
材質1本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング