17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

通常単価(税別)
31,33935,306特別価格
税込単価
34,47338,837特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

柱にパイプを採用し組立段替が簡単なフェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター。【特長...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番最大積載量(kg/台)均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ(mm)段数(段)支柱径(mm)質量(kg)
PEW-963-LB150100ライトブルー600×400×880325.412.5
PEW-963-P150100ピンク600×400×880325.412.5
PEW-964-LB150100ライトブルー600×400×880425.415.2
PEW-964-P150100ピンク600×400×880425.415.2
  • キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 本体材質/キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:エラストマー(省音タイプ)
  • 製造国:日本

図面

PEW-963-LB/PEW-963-P

フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ PEW-963-LB/PEW-963-P図面

PEW-964-LB/PEW-964-P

フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ PEW-964-LB/PEW-964-P図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ 取扱説明書-1フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • グリーン購入法適合品

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

グリーン購入法適合品

段数

(段)

内容量

最小発注数量
ブルー
ライトブルー
488-4221
13400
-
-
-
-
3
1台
1個
ブルー
ライトブルー
488-4485
16200
-
-
-
-
4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,33926,669
( 29,336 )
2日目
35,30629,215
( 32,137 )
2日目

詳細情報

基本情報

柱にパイプを採用し組立段替が簡単なフェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター。
【特長】
・新開発のワンタッチブッシュ(特許出願中)で組立が簡単。
・棚板は表/裏両面使用。
・フェニックスワゴンの強度はそのままで、医療現場や教育機関でも周囲になじむソフトカラーを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ
樹脂台車 アクロキャリー 600×390
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
アウトドアワゴン
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エレクターアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格31,339-30,7494,81644,03620,00028,820 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜4日目2日目1日目〜
間口(mm)600600-860980-
奥行(mm)400400-469530-
高さ(mm)880880-959610700
最大積載量(kg/台)150150-136.1100-
詳細タイプ組立式組立式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング