17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ  PEW-964C-LB

フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

通常単価(税別)
30,749
税込単価
33,824
通常出荷日:2日目

柱にパイプを採用し組立段替が簡単のフェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター。【特長】・...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量
    1台

型番:

PEW-964C-LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

PEW-963C-P 商品イメージ

PEW-963C-P

PEW-963C-P 寸法図

PEW-963C-LB

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-963C-LB150100ライトブルー600×400×880325.413.0
PEW-963C-P150100ピンク600×400×880325.413.0
PEW-964C-LB150100ライトブルー600×400×880425.415.7
PEW-964C-P150100ピンク600×400×880425.415.7
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 本体材質:スチール
  • 製造国:日本

図面

PEW-963C-LB/PEW-963C-P

フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ PEW-963C-LB/PEW-963C-P図面

PEW-964C-LB/PEW-964C-P

フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ PEW-964C-LB/PEW-964C-P図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ 取扱説明書-1フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ 取扱説明書-2

PEW-964C-LBの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
最大積載量(kg/台)
150
ブルー
詳細タイプ
組立式
詳細色
ライトブルー
トラスココード
488-4469
質量(g)(g)
15700
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:エラストマー(省音タイプ)
グリーン購入法適合品
適合
支柱径(mm)
25.4
こぼれ止め高さ(mm)(mm)
50
棚板調整ピッチ(mm)
25
段数(段)
4
キャスター仕様
自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
材質
本体:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 詳細色

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEW-964C-LB

詳細色

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

段数

(段)

内容量

最小発注数量
ブルー
ライトブルー
488-4469
15700
本体:スチール
4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,749
( 33,824 )
2日目

詳細情報

基本情報

柱にパイプを採用し組立段替が簡単のフェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター。
【特長】
・新開発のワンタッチブッシュ(特許出願中)で組立が簡単。
・棚板は表/裏両面使えるタイプ。
・1段目で車軸の固定、2段目で車輪にストッパーをかけるWストップキャスター。
・フェニックスワゴンの強度はそのままで、医療現場や教育機関でも周囲になじむソフトカラーを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ の型番PEW-964C-LBのページです。 型番PEW-964C-LBに関する仕様情報を記載しております。
フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ
フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
樹脂台車 アクロキャリー 600×390
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
アウトドアワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エレクタートラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格30,74926,672 -4,81642,08924,035 -20,000
通常出荷日2日目2日目1日目〜4日目1日目〜2日目
間口(mm)600600-860-980
奥行(mm)400400-469-530
高さ(mm)880880-959700610
最大積載量(kg/台)150150-136.1-100
詳細タイプ組立式組立式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング