17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン (仕切板付)

フェニックスワゴン (仕切板付)

通常単価(税別)
34,78341,395
税込単価
38,26145,535
通常出荷日:2日目

仕切板付のパイプ式ワゴン。【特長】・細かな部品や工具を整理できる仕切板付の棚板。・柱にパイプを採用し組...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    50分
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    車輪:ナイロンウレタン
  • 付属品
    仕切板取付金具:2本/段、仕切板:2枚/段
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(仕切板付):関連画像

フェニックスワゴン(仕切板付)の外観1

フェニックスワゴン(仕切板付):関連画像

フェニックスワゴン(仕切板付)の外観2

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-963S3-B150100ブルー600×400×880325.417.5
PEW-963S3-R150100レッド600×400×880325.417.5
PEW-973S3-B150100ブルー750×500×880325.421.7
PEW-973S3-R150100レッド750×500×880325.421.7
PEW-964S4-B150100ブルー600×400×880425.424.3
PEW-964S4-R150100レッド600×400×880425.424.3
PEW-974S4-B150100ブルー750×500×880425.430.7
PEW-974S4-R150100レッド750×500×880425.430.7
  • キャスター:自在式100mm(2個)、ストッパー付自在式100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 付属品:仕切板取付金具2本/段、仕切板2枚/段
  • [材質]本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
  • 製造国:日本

図面

PEW-963S3-B/PEW-963S3-R/PEW-973S3-B/PEW-973S3-R

フェニックスワゴン (仕切板付) PEW-963S3-B/PEW-963S3-R/PEW-973S3-B/PEW-973S3-R図面

PEW-964S4-B/PEW-964S4-R/PEW-974S4-B/PEW-974S4-R

フェニックスワゴン (仕切板付) PEW-964S4-B/PEW-964S4-R/PEW-974S4-B/PEW-974S4-R図面

使用方法・使用事例

使用事例

フェニックスワゴン(仕切板付):関連画像

使用方法

フェニックスワゴン (仕切板付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (仕切板付) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (仕切板付) 取扱説明書-3

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

段数

(段)

内容量

最小発注数量
600
400
レッド
488-4311
17500
3
1台
1個
600
400
レッド
488-4515
24300
4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,783
( 38,261 )
2日目
41,395
( 45,535 )
2日目

詳細情報

基本情報

仕切板付のパイプ式ワゴン。
【特長】
・細かな部品や工具を整理できる仕切板付の棚板。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (仕切板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン (仕切板付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)
フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,783-28,071 -47,179 -20,913 -34,502 -19,276 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目〜1日目〜2日目1日目
高さ(mm)880880880600899600
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)-本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト