17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン用パンチングパネル  側面用

フェニックスワゴン用パンチングパネル 側面用

通常単価(税別)
4,8485,477
税込単価
5,3336,025
通常出荷日:1日目~4日目

フェニックスワゴン用パンチングパネル(Sサイズ・Lサイズ)。【特長】・フェニックスワゴンに簡単に取り付...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 小パネルを取り付ける際は天板から2段目までの有効寸法を150mm以上開けてください。大パネルはPEW-9□□シリーズ(エコノミータイプ、ラックタイプ、ソフトカラーを含む)にのみ取り付けできます。
  • 大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。(小パネル:取り付け金具が干渉するため、大パネル:ブッシュが干渉するため)。大パネルを取り付ける場合、最下段に引出しを取り付けることはできません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン用パンチングパネル:関連画像

PEW-PN400S-Wの外観

フェニックスワゴン用パンチングパネル:関連画像

PEW-PN500L-YGの外観

製品の基本仕様・特長

品番サイズ縦×横
(mm)
適合棚板質量
(kg)
PEW-PN400S-WS180×393ホワイト奥行400mm用1.0
PEW-PN400S-YGS180×393ヤンググリーン奥行400mm用1.0
PEW-PN500S-WS180×493ホワイト奥行500mm用1.2
PEW-PN500S-YGS180×493ヤンググリーン奥行500mm用1.2
PEW-PN400L-WL688×406ホワイト奥行400mm用2.7
PEW-PN400L-YGL688×406ヤンググリーン奥行400mm用2.7
PEW-PN500L-WL688×506ホワイト奥行500mm用3.3
PEW-PN500L-YGL688×506ヤンググリーン奥行500mm用3.3
  • 材質 : スチール(抗菌粉体塗装)

※ 小パネルを取り付ける際は天板から2段目までの有効寸法は150mm以上開けてください。
※ 大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。
※ パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。(小パネル:取り付け金具が干渉するため、大パネル:ブッシュが干渉するため)
※ 大パネルを取り付ける場合、最下段に引出しを取り付けることはできません。

図面

PEW-PN400L-W/PEW-PN400L-YG/PEW-PN500L-W/PEW-PN500L-YG

フェニックスワゴン用パンチングパネル  側面用 PEW-PN400L-W/PEW-PN400L-YG/PEW-PN500L-W/PEW-PN500L-YG図面

PEW-PN400S-W/PEW-PN400S-YG/PEW-PN500S-W/PEW-PN500S-YG

フェニックスワゴン用パンチングパネル  側面用 PEW-PN400S-W/PEW-PN400S-YG/PEW-PN500S-W/PEW-PN500S-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン用パンチングパネル  側面用 取扱説明書

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適合棚板

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • サイズ

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 適合支柱径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合棚板

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

サイズ

横(mm)

縦(mm)

適合支柱径(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
ホワイト
L
奥行400mm用
4989999412161
488-5147
2700.0
L
406
688
25.4
縦:688×横:406mm
1個
4個
ヤンググリーン
L
奥行400mm用
4989999412178
488-5155
2700.0
L
406
688
25.4
縦:688×横:406mm
1個
4個
ホワイト
S
奥行400mm用
4989999412185
488-5163
1000
S
393
180
-
縦:180×横:393mm
1セット(​取​付​金​具​2​個​、ト​ラ​ス​小​ネ​ジ​)
1個
ヤンググリーン
S
奥行400mm用
4989999412192
488-5171
1000
S
393
180
25.4
縦:180×横:393mm
1セット(​取​付​金​具​2​個​、ト​ラ​ス​小​ネ​ジ​)
4個
ホワイト
L
奥行500mm用
4989999412208
488-5180
3300
L
506
688
25.4
縦:688×横:506mm
1個
4個
ヤンググリーン
L
奥行500mm用
4989999412215
488-5198
3300
L
506
688
25.4
縦:688×横:506mm
1個
4個
ホワイト
S
奥行500mm用
4989999412222
488-5201
1200.0
S
493
180
25.4
縦:180×横:493mm
1セット(​取​付​金​具​2​個​、ト​ラ​ス​小​ネ​ジ​)
4個
ヤンググリーン
S
奥行500mm用
4989999412239
488-5210
1200.0
S
493
180
25.4
縦:180×横:493mm
1セット(​取​付​金​具​2​個​、ト​ラ​ス​小​ネ​ジ​)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,947
( 5,442 )
4日目
4,947
( 5,442 )
4日目
4,848
( 5,333 )
1日目
4,848
( 5,333 )
1日目
5,477
( 6,025 )
4日目
5,477
( 6,025 )
4日目
5,422
( 5,964 )
1日目
5,422
( 5,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

フェニックスワゴン用パンチングパネル(Sサイズ・Lサイズ)。
【特長】
・フェニックスワゴンに簡単に取り付けることができるパンチングパネル。
・Sサイズにはパンチング取付金具2個とトラス小ねじが付属。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
【用途】
・目隠し、落ち止めに。
・25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 小パネルを取り付ける際は天板から2段目までの有効寸法を150mm以上開けてください。大パネルはPEW-9□□シリーズ(エコノミータイプ、ラックタイプ、ソフトカラーを含む)にのみ取り付けできます。
  • 大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。(小パネル:取り付け金具が干渉するため、大パネル:ブッシュが干渉するため)。大パネルを取り付ける場合、最下段に引出しを取り付けることはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用パンチングパネル 側面用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン用パンチングパネル 側面用
フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)
フェニックスワゴン用三方枠
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,848-24,084 -19,590 -18,995 -22,996 -4,509 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜2日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)スチール:ユニクロメッキ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール、車輪:取付ブッシュ(4個)

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング