17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)
  • フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)

フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)

通常単価(税別)
22,99626,531
税込単価
25,29629,184
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP01...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    175
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 適合支柱径(mm)
    25.4
  • 材質
    スチール
  • 付属品
    取付ブッシュ(4個)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン用引出し 2列引出し:関連画像

PEW-64W-YGの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
引出し内寸
間口×奥行×深さ(mm)
質量
(kg)
PEW-64W-Wホワイト600×400×175219×331×11313.4
PEW-64W-YGヤンググリーン600×400×175219×331×11313.4
PEW-75W-Wホワイト750×500×175294×431×11417.8
PEW-75W-YGヤンググリーン750×500×175294×431×11417.8
  • 材質 : スチール(抗菌粉体塗装)

図面

PEW-64W-W/PEW-64W-YG/PEW-75W-W/PEW-75W-YG

フェニックスワゴン用引出し 図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
4989999411898
488-2351
13400
219×331×113
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
4989999411904
488-2369
13400
219×331×113
1台
1個
750
500
ホワイト
4989999412086
488-2989
17800
294×431×114
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
4989999412093
488-2997
17800
294×431×114
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,996
( 25,296 )
1日目
22,996
( 25,296 )
1日目
26,531
( 29,184 )
4日目
26,531
( 29,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)
フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)
トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン
トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ブルー/レッド/ブルー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,996-18,995 -24,084 -17,034 -3,440 -3,399
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
高さ(mm)1751751751105050
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)スチール
適合支柱径(mm)25.4-25.425.425.425.4
材質スチールスチールスチールスチール棚板:スチールスチール

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング