17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

通常単価(税別)
3,4405,975
税込単価
3,7846,573
通常出荷日:1日目~4日目

フェニックスワゴン用追加棚板。【特長】・表・裏両面使用可能。・取付ブッシュ(4個)付き。・4サイズ展開...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    50
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 適合支柱径(mm)
    25.4
  • 材質
    棚板:スチール
  • 付属品
    取付ブッシュ(4個)
  • 内容量
    1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン用追加棚板:関連画像

PEW-64T-Wの外観

フェニックスワゴン用追加棚板:関連画像

PEW-12T-YGの外観

製品の基本仕様・特長

フェニックスワゴン用追加棚板:関連画像

棚板は裏返しでも利用可能

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
PEW-64T-Wホワイト600×400×502.7
PEW-64T-YGヤンググリーン600×400×502.7
PEW-75T-Wホワイト750×500×504.5
PEW-75T-YGヤンググリーン750×500×504.5
PEW-96T-Wホワイト900×600×506.0
PEW-96T-YGヤンググリーン900×600×506.0
PEW-10T-Wホワイト1000×650×507.9
PEW-10T-YGヤンググリーン1000×650×507.9
PEW-12T-Wホワイト1200×600×508.7
PEW-12T-YGヤンググリーン1200×600×508.7
  • 適合支柱径:25.4mm
  • 材質:スチール(抗菌粉体塗装)

図面

PEW-10T-W/PEW-10T-YG/PEW-12T-W/PEW-12T-YG/PEW-64T-W/PEW-64T-YG/PEW-75T-W/PEW-75T-YG/PEW-96T-W/PEW-96T-YG

フェニックスワゴン用追加棚板 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
1000
650
ホワイト
4989999411720
488-1885
7900
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
1000
650
ヤンググリーン
4989999411737
488-1893
7900
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
1200
600
ホワイト
4989999411744
488-2083
8700
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
1200
600
ヤンググリーン
4989999411751
488-2091
8700
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
600
400
ホワイト
4989999411850
488-2318
2700.0
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
600
400
ヤンググリーン
4989999411867
488-2326
2700.0
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
750
500
ホワイト
4989999412048
488-2946
4500.0
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
750
500
ヤンググリーン
4989999412055
488-2954
4500.0
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
900
600
ホワイト
4989999412147
488-4523
6000
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
900
600
ヤンググリーン
4989999412154
488-4531
6000
1セット(取​付​ブ​ッ​シ​ュ​(​4​個​))
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,827
( 6,410 )
2日目
5,827
( 6,410 )
2日目
5,975
( 6,573 )
1日目
5,975
( 6,573 )
2日目
3,440
( 3,784 )
1日目
3,440
( 3,784 )
4日目
4,327
( 4,760 )
1日目
4,327
( 4,760 )
4日目
5,255
( 5,781 )
1日目
5,255
( 5,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

フェニックスワゴン用追加棚板。
【特長】
・表・裏両面使用可能。
・取付ブッシュ(4個)付き。
・4サイズ展開。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
【用途】
・棚板の交換や、増設など。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン
トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ブルー/レッド/ブルー
フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)
フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,440-3,39924,084 -17,034 -18,995 -22,996 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目〜1日目1日目〜
高さ(mm)5050175110175175
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)スチール本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
適合支柱径(mm)25.425.425.425.4-25.4
材質棚板:スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング