17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)

フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)

通常単価(税別)
26,02638,387
税込単価
28,62942,226
通常出荷日:2日目~4日目

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ607mm。【特長】・...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    50分
  • 材質
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ607mm:関連画像

PEW-662C-Wの外観

製品の基本仕様・特長

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ607mm:関連画像

ダブルストップ機能

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-662C-Wホワイト600×400×607225.49.2
PEW-662C-YGヤンググリーン600×400×607225.49.2
PEW-672C-Wホワイト750×500×607225.413.0
PEW-672C-YGヤンググリーン750×500×607225.413.0
PEW-692C-Wホワイト900×600×607225.416.1
PEW-692C-YGヤンググリーン900×600×607225.416.1
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(2段階ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-662C-W/PEW-662C-YG/PEW-672C-W/PEW-672C-YG/PEW-692C-W/PEW-692C-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

段数

(段)

キャスター仕様

内容量

最小発注数量
600
400
607
ホワイト
488-2458
9200.0
2
自在式:75mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):75mm(2個)
1台
1個
600
400
607
ヤンググリーン
488-2466
9200.0
2
自在式:75mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):75mm(2個)
1台
1個
750
500
607
ホワイト
488-2652
13000
2
自在式:75mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):75mm(2個)
1台
1個
750
500
607
ヤンググリーン
488-2661
13000
2
自在式:75mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):75mm(2個)
1台
1個
900
600
607
ホワイト
488-2814
16100
2
自在式:75mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):75mm(2個)
1台
1個
900
600
607
ヤンググリーン
488-2822
16100
2
自在式:75mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):75mm(2個)
1台
1個
600
400
746
ホワイト
488-3268
12600
3
自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
1台
1個
600
400
746
ヤンググリーン
488-3276
12600
3
自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
1台
1個
750
500
746
ホワイト
488-3641
18200
3
自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
1台
1個
750
500
746
ヤンググリーン
488-3659
18200
3
自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
1台
1個
900
600
746
ホワイト
488-3802
22800
3
自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
1台
1個
900
600
746
ヤンググリーン
488-3811
22800
3
自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,026
( 28,629 )
2日目
26,026
( 28,629 )
2日目
26,412
( 29,053 )
2日目
26,412
( 29,053 )
4日目
30,443
( 33,487 )
2日目
30,443
( 33,487 )
2日目
28,957
( 31,853 )
2日目
28,957
( 31,853 )
2日目
32,519
( 35,771 )
2日目
32,519
( 35,771 )
2日目
38,387
( 42,226 )
2日目
38,387
( 42,226 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ607mm。
【特長】
・車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付き。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工具や計器の保管に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,026-23,825 -20,913 -39,892 -48,748 -42,216 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)--本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
よく一緒に購入される商品

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング